1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ แบบพื้นต่ำ หมุนได้ รุ่น TH สำหรับงานโหลดหนัก (ขนาด 50 mm ถึง 65 mm) (รหัสสินค้า)

GIF CASTER

ลูกล้อ แบบพื้นต่ำ หมุนได้ รุ่น TH สำหรับงานโหลดหนัก (ขนาด 50 mm ถึง 65 mm)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,016.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ แบบตั้งพื้นต่ำ ซึ่งแทบไม่มีส่วนของยางที่ยื่นออกมาเลยฮาร์ดแวร์ มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่หมุนได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
TRRTH-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภท รูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 3,216.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่70320.01 ถึง 485.00350[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม10502740ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 94 ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 94 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 118
แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 118 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRRTH-50 ในชุด ลูกล้อ แบบพื้นต่ำ หมุนได้ รุ่น TH สำหรับงานโหลดหนัก (ขนาด 50 mm ถึง 65 mm)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TFTH-65
TH-50
TH-65
TRRTH-65
TSUITH-50
TSUITH-65
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภท รูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 2,758.33

1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่87320.01 ถึง 485.00450เหล็ก-รูกลม12652545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 1,016.66

1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-320.01 ถึง 485.00400----50--ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ-

฿ 1,125.00

1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-485.01 ถึง 750.00500----65--ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ-

฿ 3,441.66

1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่87320.01 ถึง 485.00450[ไนล่อน] MC ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนรูกลม12652545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 1,716.66

1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่70140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันรูกลม105020.540ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,975.00

1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่87220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันรูกลม12652545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing