(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· โครงล้อหมุน พร้อม สต๊อปเปอร์ เหมาะสำหรับใช้งานภายใต้ภาระหนัก
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการรวม ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึง ที่ส่วนบนของส่วนที่หมุนและ ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกกลิ้งเรียว ที่ส่วนล่าง ทำให้ได้ประสิทธิภาพการหมุนที่ราบรื่นภายใต้ภาระหนักและ โหลดไฟฟ้า สูงสุด 800daN (816.0 kgf)
· ออกแบบมาเพื่อลดการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพการกลึงเมื่อเวลาผ่านไป
· มี สต๊อปเปอร์ เพื่อหยุดการหมุน ล้อ
รหัสสินค้า |
---|
UWBJHB-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,723.06 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 198 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 90 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 90 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 120 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 120 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 20 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 150 | ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) | 50 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UWBJHB-150 ในชุด ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบหมุนได้ (พร้อมตัวหยุดการหมุน) รุ่น JHB ขนาด 150 mm
รหัสสินค้า |
---|
RFJHB-150 |
RGJHB-150 |
RJHB-150 |
RRJHB-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,466.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 50 | ||
฿ 6,433.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียม | ความต้านทานการกัดกร่อน | 50 | ||
฿ 7,925.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 50 | ||
฿ 7,758.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง