1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบหมุนได้ (ขนาดเล็ก) รุ่น JM ขนาด: 50 mm ถึง 75 mm

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบหมุนได้ (ขนาดเล็ก) รุ่น JM ขนาด: 50 mm ถึง 75 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่สามารถทนต่องานหนักได้ และมีฮาร์ดแวร์ที่หมุนได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
FAJM-50-CP
FJM-50-CP
RFJM-65-CP
RFJM-75-CP
RGNJM-50-CP
RGNJM-65-CP
RGNJM-75-CP
RRJM-50-CP
RRJM-65-CP
RRJM-75-CP
SUIJM-50-CP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 920.90

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 7235.01 ถึง 80.0060เหล็ก-5050656510502725โหลด เบา / โหลดปานกลางSpindle sleeve

฿ 1,258.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 7280.01 ถึง 140.00100เหล็ก-5050656510502725โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,558.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 92140.01 ถึง 220.00170[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7171909012653435โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,691.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 105140.01 ถึง 220.00200[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7171909012753835โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 930.97

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 72140.01 ถึง 220.00200[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น5050656510502825โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,150.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 92220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น7171909012653835โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,216.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 105320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น7171909012753835โหลดหนักSteel bearing

฿ 1,650.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 72140.01 ถึง 220.00200[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น5050656510502725โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 1,983.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 92220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น7171909012653435โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 2,100.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 105320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น7171909012753635โหลดหนักSteel bearing

฿ 896.52

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 7235.01 ถึง 80.0080[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน50506565105020.525โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง รูกลม สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป