(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ประกอบด้วย สต๊อปเปอร์ สำหรับหยุดการหมุนของล้อ ที่ทำจากฮาร์ดแวร์สแตนเลสทั้งหมด ยกเว้น แหนบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,675.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 5,279.47 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,433.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 4,056.91 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve | ||
฿ 4,058.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve | ||
฿ 5,092.47 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 175 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,100.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 175 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 4,472.05 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve | ||
฿ 5,514.22 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,662.09 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 3,900.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 4,641.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 7,039.63 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 4,650.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 7,384.14 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 40 | โหลดหนัก | Spindle sleeve | ||
฿ 10,071.13 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 40 | โหลดหนัก | Stainless steel bearing | ||
฿ 8,716.46 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 40 | โหลดหนัก | Steel bearing | ||
฿ 8,260.16 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 30 | โหลดหนัก | Stainless steel bearing | ||
฿ 6,667.68 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 30 | โหลดหนัก | Steel bearing |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 198 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 100 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 56 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 137 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 93 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 20 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 150 | ข้อมูลจำเพาะเหยียบคันเหยียบ | ขวา |
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง