(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ประกอบด้วย สต๊อปเปอร์ สำหรับหยุดการหมุนของล้อ ที่ทำจากฮาร์ดแวร์สแตนเลสทั้งหมด ยกเว้น แหนบ
รหัสสินค้า |
---|
PKABZ-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,566.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 32 | Spindle sleeve |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 101 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 63 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 40 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 91 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 68 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 10 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 75 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
ข้อมูลจำเพาะเหยียบคันเหยียบ | ขวา | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKABZ-75 ในชุด ลูกล้อ ขายึดอยู่กับที่สแตนเลส พร้อมเบรก รุ่น KABZ ขนาด 75 mm
รหัสสินค้า |
---|
CRKABZ-75 |
PBDKABZ-75 |
PBKABZ-75 |
PNAKABZ-75 |
PNDKABZ-75 |
PNKABZ-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,916.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 32 | Steel bearing | ||
฿ 2,265.75 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 32 | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,733.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 32 | Steel bearing | ||
฿ 1,550.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Spindle sleeve | ||
฿ 2,179.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,591.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง