(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์โลหะทั้งหมด ทำจาก สแตนเลส (SUS304 [18-8 STAINLESS]) ยกเว้น แหนบ
· แหนบใช้ SK5 (carbon tool steel) และการชุบนิกเกิลโครเมียมบนพื้นผิว เพื่อรักษาคุณสมบัติของสปริง
· สต๊อปเปอร์หยุดโลหะ จะหยุดการหมุนของล้อ และการหมุนของโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
SJAB-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,092.47 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Steel bearing |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 101 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 63 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 63 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 82 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 82 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 10 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 75 | ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) | 22 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SJAB-75 ในชุด ลูกล้อ ขายึดแบบหมุนได้สแตนเลส รุ่น JAB พร้อมเบรก (ขนาด 75 mm)
รหัสสินค้า |
---|
PJAB-75 |
PNAJAB-75 |
PNDJAB-75 |
SRJAB-75 |
SUIEJAB-75 |
SUIJAB-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,027.43 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 32 | Spindle sleeve | ||
฿ 2,025.91 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Spindle sleeve | ||
฿ 2,701.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Stainless steel bearing | ||
฿ 2,296.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Steel bearing | ||
฿ 3,182.41 | 1 ชิ้น | 11 วัน | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 32 | Steel bearing | ||
฿ 2,341.97 | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 32 | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง