(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อแบบกำหนดทิศทางได้ ซึ่งใช้สแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่อการเกิดสนิม สำหรับชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
PNAKA-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,250.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 198 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 100 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 56 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 137 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 93 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 20 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 150 | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNAKA-150 ในชุด ลูกล้อ ขายึดอยู่กับที่สแตนเลส รุ่น KA ขนาด 150 mm
รหัสสินค้า |
---|
PBDKA-150 |
PBKA-150 |
PKA-150 |
PNDKA-150 |
PNKA-150 |
PNUAKA-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,534.55 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Stainless steel bearing | ||
฿ 3,616.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 3,350.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve | ||
฿ 4,344.51 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 175 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Stainless steel bearing | ||
฿ 3,283.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 175 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 3,728.65 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 38 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง