(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อหมุนได้อิสระ ซึ่งใช้สแตนเลสกันสนิม กับฮาร์ดแวร์ทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
CRJA-130 |
PBDJA-130 |
PBJA-130 |
PJA-130 |
PNAJA-130 |
PNDJA-130 |
PNJA-130 |
PNUAJA-130 |
PNUDJA-130 |
PNUJA-130 |
SJA-130 |
SRJA-130 |
SUIEJA-130 |
SUIJA-130 |
UWAJA-130 |
UWBDJA-130 |
UWBJA-130 |
UWBSDJA-130 |
UWBSJA-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,550.30 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 42 | Steel bearing | ||
฿ 5,332.31 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 42 | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,403.45 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 42 | Steel bearing | ||
฿ 4,112.80 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 42 | Spindle sleeve | ||
฿ 3,933.43 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | Spindle sleeve | ||
฿ 5,043.19 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 145 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,150.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 145 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 38 | Steel bearing | ||
฿ 4,516.26 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 35 | Spindle sleeve | ||
฿ 5,445.12 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 35 | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,675.30 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 35 | Steel bearing | ||
฿ 4,100.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 42 | Steel bearing | ||
฿ 4,492.37 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 42 | Steel bearing | ||
฿ 6,563.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 35 | Steel bearing | ||
฿ 4,766.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 35 | Steel bearing | ||
฿ 6,357.21 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 36 | Spindle sleeve | ||
฿ 8,664.12 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 36 | Stainless steel bearing | ||
฿ 7,493.90 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 36 | Steel bearing | ||
฿ 7,872.96 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 30 | Stainless steel bearing | ||
฿ 6,496.44 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 30 | Steel bearing |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 177 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 80 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 80 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 108 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 108 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 20 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 130 | ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) | 40 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง