1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนเป่าลมDS-3TK-J

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE

ปืนเป่าลมDS-3TK-J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,735.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสียงรบกวนลดลง 10 dB เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปปริมาณการขับออกจาก หัวฉีด มากกว่าการสิ้นเปลืองอากาศสามเท่า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงลดลงประมาณ 10 dB เมื่อเทียบกับส่วนทั่วไป
·ปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท ประมาณสามเท่าของการใช้อากาศที่ออกมาจาก ปลาย หัวฉีด
·เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปประหยัดอากาศได้ 14%
·เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปประสิทธิภาพในการชนจะเพิ่มขึ้น + 7% (ที่ 0.5 mpa)
·ลดการ การใช้พลังงาน ของ ปั๊มลม อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เท่าเดิมโดยใช้อากาศน้อยลง

รหัสสินค้า
DS-3TK-J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,735.60

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ปริมาณอากาศ(ลิตร / นาที) 350 รายละเอียด คุณสมบัติ ประเภททริกเกอร์ชนิด ข้อต่อสวมเร็ว หัวฉีด เจ็ท

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-3TK-J ในชุด ปืนเป่าลมDS-3TK-J