1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนเป่าลม DS-3T

ปืนเป่าลม DS-3T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 764.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสียงเป่าเบากว่ารุ่นทั่วไปประมาณ 10 dB ลมที่เป่าออกมาจากหัวเป่ามีปริมาณมากกว่าลมที่ใช้ไปประมาณ 3 เท่า

[คุณสมบัติ]
· เสียงเป่าเบากว่ารุ่นทั่วไปประมาณ 10 dB
· ลมที่เป่าออกมาจากหัวเป่ามีปริมาณมากกว่าลมที่ใช้ไปประมาณ 3 เท่า
· ใช้ลมน้อยกว่าสินค้าทั่วไปประมาณ 14%
· มีประสิทธิภาพในการกระแทกดีกว่าสินค้าทั่วไป 7% (ที่ 0.5 MPa)
· เป่าลมด้วยความแรงเท่ากันโดยใช้ปริมาณลมน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานให้กับปั๊มลม

รหัสสินค้า
DS-3T
DS-3TK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ รายละเอียด คุณสมบัติ

฿ 913.26

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอกแบบลั่นไก

฿ 764.69

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช] ข้อต่อสวมเร็วแบบลั่นไก, ชนิดข้อต่อสวมเร็ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2.2 ปริมาณอากาศ(ลิตร / นาที) 140