(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกยาง TWIN TYPEZRJ-T
[คุณสมบัติ]
·นอกจากการดูดซับแรงสั่นสะเทือนสูงแล้วยังมีประสิทธิภาพที่ผิดปกติสูงอีกด้วยข้อต่อฟิตติ้ง ป้องกันการสั่นสะเทือน (เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว)
·ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการดูดซับการกระจัดกระจายใน แบบหล่อ ของ ความเยื้องศูนย์ เบี่ยงเบนและ ความยืดหยุ่น และมีคุณสมบัติดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
ZRJ-T-25A-SS400 |
ZRJ-T-32A-SS400 |
ZRJ-T-40A-SS400 |
ZRJ-T-50A-SS400 |
ZRJ-T-65A-SS400 |
ZRJ-T-80A-SS400 |
ZRJ-T-100A-SS400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิติ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,434.88 | ZNS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 A | 120 | ||
฿ 3,651.97 | ZNS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 A | 175 | ||
฿ 3,869.07 | ZNS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 A | 175 | ||
฿ 4,701.28 | ZNS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A | 175 | ||
฿ 5,533.48 | ZNS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 A | 175 | ||
฿ 5,931.50 | ZNS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 A | 175 | ||
฿ 8,428.12 | ZNS EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 A | 225 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ ลูก ยาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน JIS10KF |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | ยางสังเคราะห์ | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SS400 | ความดัน อนุญาต(MPa) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง