(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแข็งแรง มีหน้าตัดขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ
ชนิด | วาล์ว ไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | 5- พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว |
ประเภทการสลับ | ความดัน 2 ตำแหน่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC100 |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc (R) | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 | ประปา | ท่อตรง |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน | แบบหล่อ โซลินอยด์ | Grommet | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.2 to 0.7 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ( วาล์ว ไอเสีย) | Rc1/4 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ(mm2) | 25 | บังคับของเหลว | อากาศ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BN-7M43-8-E-100 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง วาล์วไพล็อต 5 พอร์ต ซีรีส์ BN-7M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง