1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง วาล์วไพล็อต 2 พอร์ต BN-717B

NHK SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง วาล์วไพล็อต 2 พอร์ต BN-717B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,791.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดไพล็อต ดีไซน์เรียบง่าย

รหัสสินค้า
BN-717B-15-E-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,791.67

NHK SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว
ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC200
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R) ขนาดเกลียวของท่อ 1/2 ประปา ท่อตรง
ลักษณะการขับเคลื่อน ก้านที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน ระดับ ความดัน(MPa) 0.05 ถึง 1.0
ไพล็อต อากาศ ภายใน แบบหล่อ โซลินอยด์ Grommet ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 to 1.0
เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ( วาล์ว ไอเสีย) Rc1/2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ(mm2) 70 บังคับของเหลว อากาศ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BN-717B-15-E-200 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง วาล์วไพล็อต 2 พอร์ต BN-717B