1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อโพลีเอทิลีน - โพลีบิวทีนแบบ Cross-Linked ที่เข้ากันได้กับข้อต่อ JP, ซ็อกเก็ตแปลง j / molco【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

BNK COUPLING FOR SST PIPE

ท่อโพลีเอทิลีน - โพลีบิวทีนแบบ Cross-Linked ที่เข้ากันได้กับข้อต่อ JP, ซ็อกเก็ตแปลง j / molco
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,196.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ใช้สำหรับจ่ายน้ำ จ่ายน้ำร้อน น้ำร้อนและเย็น น้ำหล่อเย็น ฯลฯ

รหัสสินค้า
JSHM-16X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,196.77

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อลด วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.5 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 0 :: 80
วิธีการก่อสร้าง กดประเภท (สำหรับ ท่อเรซิ่น ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (su) 2 20 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 16
หน่วยสั่ง 1 แพ็ค (เติม 5 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JSHM-16X20 ในชุด ท่อโพลีเอทิลีน - โพลีบิวทีนแบบ Cross-Linked ที่เข้ากันได้กับข้อต่อ JP, ซ็อกเก็ตแปลง j / molco