1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก สเตนเลส รองรับการใช้งาน กดสองครั้งพร้อม ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (WP-S-20)

BNK COUPLING FOR SST PIPE

ท่อเหล็ก สเตนเลส รองรับการใช้งาน กดสองครั้งพร้อม ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (WP-S-20)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อสเตนเลส ที่มี ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย ที่ใช้ วัสดุ กระบวนการซีล

รหัสสินค้า
WP-S-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su)

฿ 579.51

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) 0:: 80 วิธีการก่อสร้าง สวมอัดพร้อมฟังก์ชันความปลอดภัย
หน่วยสั่ง 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WP-S-20 ในชุด ท่อเหล็ก สเตนเลส รองรับการใช้งาน กดสองครั้งพร้อม ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WP-S-13
WP-S-25
WP-S-30
WP-S-40
WP-S-50
WP-S-60
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su)

฿ 415.35

1 ชิ้น 5 วัน 13

฿ 599.63

1 ชิ้น 5 วัน 25

฿ 705.60

1 ชิ้น 5 วัน 30

฿ 853.97

1 ชิ้น 5 วัน 40

฿ 1,068.25

1 ชิ้น 5 วัน 50

฿ 1,492.61

1 ชิ้น 5 วัน 60