1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กด Molco ข้อต่อ 90 ° ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับ ท่อสเตนเลส

กด Molco ข้อต่อ 90 ° ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับ ท่อสเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 744.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ผลิตภัณฑ์ ขายดีด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ในระบบประปาและท่อน้ำร้อน · ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส ข้อต่อยูเนี่ยน 90°

รหัสสินค้า
90U-13X1/2
90U-13X3/4
90U-20X1/2
90U-20X3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su)

฿ 744.87

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1/213

฿ 1,177.15

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 3/413

฿ 891.40

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1/220

฿ 1,284.41

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 3/420

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) 0:: 80 วิธีการก่อสร้าง ชนิดสวมอัด
หน่วยสั่ง 1