(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อขณะที่มีแรงดันไฟแต่มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ โครงสร้างแบบออลอินวันที่ไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟควบคุมภายนอก
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.2 to 20 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(φ) | 48 | ส่วนสูง(φ) | 100 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 96 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRY-CP ในชุด เซ็นเซอร์เตือนการตัดการเชื่อมต่อในตัว เตือนการตัดการเชื่อมต่อแบบเชื่อมต่อโดยตรง 0.2 A ถึง 20 A แบบโปรแกรมได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง