(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เตือนกระแสไฟเกินสำหรับตรวจจับสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มอเตอร์โหลดเกิน / ฮีทเตอร์เกิดกระแสไฟลัดวงจรเป็นบางส่วน
· รองรับเซ็นเซอร์ภายนอกที่มีกระแสไฟต่ำ โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟควบคุมจากภายนอก
· ใช้แหล่งจ่ายไฟ 100V / 200V ร่วมกับแท็บได้
· จุดทำงานโปรแกรมได้ตั้งแต่ 0.5A ถึง 20A เพื่อตรวจจับการโหลดเกินได้อย่างแม่นยำ
· ไทเมอร์เดดโซนจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติจนกว่ากระแสจะกลับมามีค่าตามปกติ ใช้สำหรับโหมดเริ่มต้น เช่น กระแสพุ่งเข้าของมอเตอร์ และกระแสพุ่งเข้าของหม้อแปลง
· มี LED แสดงสถานะการทำงานช่วยให้ตั้งจุดทำงานได้อย่างง่ายดาย
· เอาท์พุตแจ้งเตือนเป็นหน้าสัมผัสที่ไม่มีแรงดัน 1 ทรานส์เฟอร์
· สินค้ามาตรฐานที่มี CT (CRY-DP) ในตัว รองรับการใช้งานกับรุ่น CT ภายนอก
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 to 20 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(φ) | 48 | ส่วนสูง(φ) | 100 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 96 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRY-DLX ในชุด เซ็นเซอร์เตือนกระแสไฟเกินแบบแยก / เตือนกระแสไฟเกินเล็กน้อย 0.5A ถึง 20A แบบโปรแกรมได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง