(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบซีโร่ฟลักซ์ ซึ่งประกอบไปด้วยแกนเหล็ก ฮอลเอเลเมนท์ และฟีดแบคคอยล์
· ให้ความน่าเชื่อถือสูงด้วยโครงสร้างที่มีเซ็นเซอร์ / แอมพลิฟลายเออร์ในตัว
· มีความเป็นเชิงเส้นดีเยี่ยม โดยมีย่านความถี่ DC ถึง 500KHz
ตอบสนองรวดเร็วภายใน 1.5 µs
รหัสสินค้า |
---|
HCS-20-SC-A-2.5 |
HCS-20-SC-A-5 |
HCS-20-SC-A-10 |
HCS-20-SC-A-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,581.04 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -25 to 25 | ||
฿ 6,581.04 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -50 to 50 | ||
฿ 6,581.04 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 9 วัน | -100 to 100 | ||
฿ 6,581.04 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -250 to 250 |
กำลังโหลด …
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) | รูทะลุ(φ) | 20 | วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(φ) | 85 | ส่วนสูง(φ) | 50 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง