(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้ามาตรฐานขนาดใหญ่ มีรูทะลุขนาดใหญ่ ø36 เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดของซีรีส์ CTL อเนกประสงค์สำหรับการวัดทั่วไป เนื่องจากวัดกระแสได้สูงถึง 800 A
รหัสสินค้า |
---|
CTL-36-S56-10B1 |
CTL-36-S56-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนรอบรอง (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,990.22 | URD DC SENSORS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1000 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,207.32 | URD DC SENSORS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2000 | อัตราการแปลงกระแสไฟฟ้าสูง |
กำลังโหลด …
ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.1 to 800 | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แผงม้า | กว้าง(φ) | 92 | ส่วนสูง(φ) | 70 |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | เรซิ่น ABS | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ | ชนิดใหญ่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง