1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ CTL อเนกประสงค์สำหรับการวัดทั่วไป, เซ็นเซอร์วัดกระแส AC ขนาดเล็ก แบบมีสายเอาท์พุต

ซีรีส์ CTL อเนกประสงค์สำหรับการวัดทั่วไป, เซ็นเซอร์วัดกระแส AC ขนาดเล็ก แบบมีสายเอาท์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 661.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าอเนกประสงค์ / แปลงกระแสที่จ่ายเป็นกระแสต่ำมาตรฐาน และมีจำนวนรอบการพันขดลวดเท่ากับเซ็นเซอร์มาตรฐาน แต่วัดกระแสได้มากกว่าถึง 120 A
· มีการออกแบบที่กะทัดรัด เบา และมีรูปทรงภายนอกเรียวบางโดยมีรูทะลุขนาด ø12
· เนื่องจากเป็นแบบมีสายเอาท์พุต จึงต่อกับคอนเนคเตอร์หรือที่ต่อสายได้อย่างง่ายดาย
· มีบริการรับผลิตแบบ OEM หากต้องการโครงสร้างพินสำหรับติดตั้งบน PCB

รหัสสินค้า
CTL-12L-8
CTL-12L-10
CTL-12L-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า
(ก)
จำนวนรอบรอง
(A)

฿ 661.31

URD DC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน 0.1 to 120800

฿ 782.32

URD DC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 0.1 to 1501000

฿ 836.74

URD DC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 0.1 to 1803000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (AC) รูทะลุ(φ) 12 วิธีการติดตั้ง ไม่เจาะจง
กว้าง(φ) 30 ส่วนสูง(φ) 30 กว้าง(มิลลิเมตร) 11
การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) PBT เรซิ่น