(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์น้ำหนักเบาและกะทัดรัด มีมาตรวัดแรงดันและตัวยึดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ท่อระบายน้ำจะระบายโดยอัตโนมัติในรุ่น BN-3RT5F และ 3RTOF เมื่อแรงดันลดลงต่ำกว่า 0.05MPa
รหัสสินค้า |
---|
BN-3RT0F-8 |
BN-3RT0F-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,853.03 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC1 / 4 | ||
฿ 2,853.03 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC3 / 8 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กลไก บรรเทา | ความโล่งอก | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) |
ก๊อกระบายออก | คู่มือ | เกจวัดความดัน | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | บังคับของเหลว | อากาศ |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 to 1.0 | คลองเลื่อย ความดัน(MPa) | 0.05 to 0.85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง