(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ประหยัดพื้นที่แบบโมดูลาร์ที่มาพร้อมขวดโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ขวดโลหะมาตรฐาน
· ระดับของเหลวจะแสดงผ่านแก้วเปลี่ยนสี
รหัสสินค้า |
---|
BN-3RT5F-8 |
BN-3RT5F-10 |
BN-3RT5F-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,078.06 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 40 วัน | RC1 / 4 | ||
฿ 3,204.39 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 40 วัน | RC3 / 8 | ||
฿ 3,186.42 | NHK FRL UNIT | 1 ชิ้น | 40 วัน | RC1 / 2 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กลไก บรรเทา | ความโล่งอก | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) |
ก๊อกระบายออก | คู่มือ | เกจวัดความดัน | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | บังคับของเหลว | อากาศ |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 to 1.0 | คลองเลื่อย ความดัน(MPa) | 0.05 to 0.85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง