(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์สกรูปริมาณมาก
ความจุ น้ำมัน(cm³) | 200 | ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเคส | เรซิ่น | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | บังคับของเหลว | อากาศ |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 to 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BN-2301A-10 ในชุด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, BN-2301A
รหัสสินค้า |
---|
BN-2301A-15 |
BN-2301A-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,058.92 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1/2 | 400 | ||
฿ 2,058.92 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1/4 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง