(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตจที่มีความละเอียดและความแข็งแกร่งสูงโดยใช้วิธี HG-VCR
· ทั้งชนิดมาตรฐานและชนิดสมมาตรสามารถกำหนดค่าแบบสมมาตรได้
· มีวิธีฟีดทั้งวิธีฟีดสกรู วิธีไมโครมิเตอร์มาตรฐานและวิธีไมโครมิเตอร์แบบละเอียดจำหน่าย
· ชนิดแคลมป์มาพร้อมแคลมป์แผ่นเพลทและแคลมป์ด้านใช้งาน
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ ชิ้นงาน และสิ่งของอื่น ๆ อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
LZ-7042-S1-2 |
LZ-7042-S7-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ชนิดแคลมป์ | ชนิด | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,642.46 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | 70 | 70 | [แผ่นดิสก์] การทำงานของ แผ่นเพลท แคลมป์ยึด ด้านข้าง | รุ่นมาตรฐาน | 0.5mm | ด้าน | ||
฿ 28,860.45 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | [หัวไมโครมิเตอร์] ดิจิตอล ไมโครมิเตอร์ | 70 | 70 | [แผ่นดิสก์] การทำงานของ แผ่นเพลท แคลมป์ยึด ด้านข้าง | รุ่นมาตรฐาน | 0.5mm | ด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 30.1 ถึง 50 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | โครเมียม การชุบออกไซด์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | พิกัดน้ำหนัก(N) | 49 |
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์("/ N •ซม.) | 0.04 | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห("/ N •ซม.) | 0.04 | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน("/ N •ซม.) | 0.02 |
ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน Z 1 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง