1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจแกน Z คุณภาพสูง (สเตจแบบแมนนวล) (รหัสสินค้า)

สเตจแกน Z คุณภาพสูง (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,397.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตจที่มีความละเอียดและความแข็งแกร่งสูงโดยใช้วิธี HG-VCR
· ทั้งชนิดมาตรฐานและชนิดสมมาตรสามารถกำหนดค่าแบบสมมาตรได้
· มีวิธีฟีดทั้งวิธีฟีดสกรู วิธีไมโครมิเตอร์มาตรฐานและวิธีไมโครมิเตอร์แบบละเอียดจำหน่าย
· ชนิดแคลมป์มาพร้อมแคลมป์แผ่นเพลทและแคลมป์ด้านใช้งาน
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ ชิ้นงาน และสิ่งของอื่น ๆ อย่างแม่นยำ

รหัสสินค้า
LZ-6042-CR7
LZ-6042-CR8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
วิธีการให้อาหาร พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ชนิดแคลมป์ ชนิด การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 24,346.91

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 8 วัน -41 ถึง 6041 ถึง 60[หัวไมโครมิเตอร์] ดิจิตอล ไมโครมิเตอร์6060[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทชนิดสมมาตร0.1mmตำแหน่งกลาง

฿ 15,366.32

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์6060[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทชนิดสมมาตร0.1mmตำแหน่งกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 30.1 ถึง 50 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน โครเมียม การชุบออกไซด์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ พิกัดน้ำหนัก(N) 49
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์("/ N •ซม.) 0.04 ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห("/ N •ซม.) 0.04 ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน("/ N •ซม.) 0.02
ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน Z 1 ทิศทาง