(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตจที่ใช้อะลูมิเนียมอัลลอยเป็นวัสดุหลัก ด้วยวิธี HG-VCR เพื่อให้มีทั้งความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา
· มีชนิดมาตรฐานและชนิดสมมาตร ซึ่งสามารถกำหนดค่าให้สมมาตรได้
· มีตัวเลือกวิธีฟีดทั้งวิธีไมโครมิเตอร์มาตรฐานและวิธีไมโครมิเตอร์แบบละเอียดให้เลือก
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ ชิ้นงาน และสิ่งของอื่น ๆ อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
LZ-6047-S1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) | ชนิด | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,446.56 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | 60 | 60 | 19.6 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | รุ่นมาตรฐาน | 0.5mm | ด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดแคลมป์ | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน Z 1 ทิศทาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LZ-6047-S1 ในชุด สเตจแกน Z อะลูมิเนียมเกรดสูง (สเตจแบบแมนนวล)
รหัสสินค้า |
---|
LZ-3047-CR8 |
LZ-3047-S8 |
LZ-3047-SR8 |
LZ-4047-C1 |
LZ-6047-SR1 |
LZ-7047-CR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) | ชนิด | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,404.77 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | 30 | 30 | 19.6 | 1 | 1 | 1 | ชนิดสมมาตร | 0.1mm | ตำแหน่งกลาง | ||
฿ 13,404.77 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | 30 | 30 | 19.6 | 1 | 1 | 1 | รุ่นมาตรฐาน | 0.1mm | ด้าน | ||
฿ 13,404.77 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | 30 | 30 | 19.6 | 1 | 1 | 1 | ชนิดสมมาตร | 0.1mm | ด้าน | ||
฿ 12,624.10 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | 40 | 40 | 19.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | รุ่นมาตรฐาน | 0.5mm | ตำแหน่งกลาง | ||
฿ 14,446.56 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | 60 | 60 | 19.6 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | ชนิดสมมาตร | 0.5mm | ด้าน | ||
฿ 17,595.97 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | 70 | 70 | 19.6 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | ชนิดสมมาตร | 0.5mm | ตำแหน่งกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง