(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตจ แบบบางโดยใช้ ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ (แบบ V-CR) สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
·สามารถติดส่วนปฏิบัติการได้ที่กึ่งกลางด้านข้างและด้านตรงข้าม
·สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นการ การวางตำแหน่ง แม่นยำและ สเตจ การสุ่มตัวอย่างของอุปกรณ์การวัด
รหัสสินค้า |
---|
LD-149-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | วิธีการให้อาหาร | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความขนาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,439.13 | CHS XY STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 121 ถึง | 121 ถึง | 100.1 ถึง | [หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] โครเมี่ยม สีดำแข็ง | 125 | 125 | 255 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ตำแหน่งกลาง |
กำลังโหลด …
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ชนิดแคลมป์ | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | 0.5mm |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน XY 2 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง