1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ แกน X คุณภาพสูง (สเตจแบบแมนนวล) (รหัสสินค้า)

CHS X STAGES

สเตจ แกน X คุณภาพสูง (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,144.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตจที่มีความละเอียดสูงและความแข็งแกร่งสูงด้วยวิธี HG-VCR
· ทั้งชนิดมาตรฐานและชนิดสมมาตรสามารถกำหนดค่าแบบสมมาตรได้
· มีวิธีฟีดทั้งวิธีฟีดสกรู วิธีไมโครมิเตอร์มาตรฐานและวิธีไมโครมิเตอร์แบบละเอียดจำหน่าย
· ชนิดแคลมป์มาพร้อมแคลมป์แผ่นเพลทและแคลมป์ด้านใช้งาน
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ ชิ้นงาน และสิ่งของอื่น ๆ อย่างแม่นยำ

รหัสสินค้า
LS-7042-C8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
วิธีการให้อาหาร พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ชนิดแคลมป์ ชนิด การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 14,918.84

CHS X STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90100.1 ถึง[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์7070245[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทรุ่นมาตรฐาน0.1mmตำแหน่งกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน โครเมียม การชุบออกไซด์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สเตจ X ความขนาน(ไมโครเมตร) 15
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์("/ N •ซม.) 0.04 ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห("/ N •ซม.) 0.04 ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน("/ N •ซม.) 0.02
ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน X 1 ทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LS-7042-C8 ในชุด สเตจ แกน X คุณภาพสูง (สเตจแบบแมนนวล)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LS-4042-CR1
LS-4042-CR6
LS-4042-CR8
LS-7042-CR1
LS-7042-CR6
LS-7042-CR7
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
วิธีการให้อาหาร พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ชนิดแคลมป์ ชนิด การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 9,487.09

1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4050.1 ถึง 100[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน404098[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทชนิดสมมาตร0.5mmตำแหน่งกลาง

฿ 8,144.65

1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4050.1 ถึง 100[ฟีดสกรู] ฟีดสกรู404098[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทชนิดสมมาตร0.5mmตำแหน่งกลาง

฿ 11,724.49

1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4050.1 ถึง 100[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์404098[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทชนิดสมมาตร0.1mmตำแหน่งกลาง

฿ 12,681.44

1 ชิ้น 8 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90100.1 ถึง[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน7070245[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทชนิดสมมาตร0.5mmตำแหน่งกลาง

฿ 11,339.00

1 ชิ้น 8 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90100.1 ถึง[ฟีดสกรู] ฟีดสกรู7070245[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทชนิดสมมาตร0.5mmตำแหน่งกลาง

฿ 23,899.43

1 ชิ้น 8 วัน -61 ถึง 9061 ถึง 90100.1 ถึง[หัวไมโครมิเตอร์] ดิจิตอล ไมโครมิเตอร์7070245[แผ่นดิสก์] ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลทชนิดสมมาตร0.5mmตำแหน่งกลาง