1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียม เกรด สูง X ส สเตจ (แท่นปรับระดับ) (รหัสสินค้า)

CHS X STAGES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อะลูมิเนียม เกรด สูง X ส สเตจ (แท่นปรับระดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,028.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สเตจ HG-VDR น้ำหนักเบาและแข็งที่ใช้อลูมิเนียมอัลลอยด์เป็นวัสดุหลัก

รหัสสินค้า
LS-7047-C8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
วิธีการให้อาหาร พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน
("/ N •ซม.)
ชนิด การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 15,767.30

CHS X STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9050.1 ถึง 100[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์707078.40.10.030.10รุ่นมาตรฐาน0.1mmตำแหน่งกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สเตจ X ความขนาน(ไมโครเมตร) 30
ชนิดแคลมป์ ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเพลท ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน X 1 ทิศทาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LS-7047-C8 ในชุด อะลูมิเนียม เกรด สูง X ส สเตจ (แท่นปรับระดับ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: รุ่น HG-VCR และ V-CR มีความแตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ: เทียบกับรุ่น V-CR แล้ว รุ่น HG-VCR จะมีลูกกลิ้ง Cross Roller ที่ใหญ่กว่า รวมถึงสามารถรองรับโหลดได้มากกว่าและมีความตรงมากกว่า ลูกกลิ้ง Cross Roller ที่ใหญ่กว่าทำให้ส่วนตัวสินค้าหลักของเสตจะมีการทำผิวนูน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LS-3047-CR8
LS-3047-S1
LS-3047-S8
LS-7047-CR1
LS-7047-CR6
LS-7047-CR8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
วิธีการให้อาหาร พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน
("/ N •ซม.)
ชนิด การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 11,702.79

1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์303019.61.001.001.00ชนิดสมมาตร0.1mmตำแหน่งกลาง

฿ 9,485.78

1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน303019.61.001.001.00รุ่นมาตรฐาน0.5mmด้าน

฿ 11,702.79

1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์303019.61.001.001.00รุ่นมาตรฐาน0.1mmด้าน

฿ 13,529.90

1 ชิ้น 8 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9050.1 ถึง 100[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน707078.40.10.030.10ชนิดสมมาตร0.5mmตำแหน่งกลาง

฿ 12,187.46

1 ชิ้น 8 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9050.1 ถึง 100[ฟีดสกรู] ฟีดสกรู707078.40.10.030.10ชนิดสมมาตร0.5mmตำแหน่งกลาง

฿ 15,767.30

1 ชิ้น 8 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9050.1 ถึง 100[หัวไมโครมิเตอร์] ไมโคร พิทช์ละเอียด ช์707078.40.10.030.10ชนิดสมมาตร0.1mmตำแหน่งกลาง