1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุน สเตจ ( สเตจ อัตโนมัติ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,140.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ใช้สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่มีรูส่งตรงกลาง

รหัสสินค้า
ARS-136-HP
ARS-336-HM
ARS-4036-GM
ARS-5036-GM
ARS-6036-GM
ARS-7036-GM
ARS-936-HP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ มอเตอร์ วัสดุ หลัก ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) พื้นผิว สเตจ
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)
(N)
พิกัดน้ำหนัก
(N)

฿ 143,785.61

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 48 วัน [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - มาตรฐาน] เทียบเท่ากับ PK545NBWเหล็กกล้า[ตลับลูกปืน/รองลื่น] ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ125Kanigen plating100.1 ถึง147

฿ 47,140.40

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 6 วัน [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง] เทียบเท่ากับ PK513PBอะลูมิเนียมอัลลอย[ตลับลูกปืน/รองลื่น] ตลับลูกปืนเม็ดกลม30อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว5 ถึง 3019.6

฿ 47,174.50

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 11 วัน [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง] เทียบเท่ากับ PK523HPBอะลูมิเนียมอัลลอย[ตลับลูกปืน/รองลื่น] ตลับลูกปืนเม็ดกลม40อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว5 ถึง 3029.4

฿ 49,427.39

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 11 วัน [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง] เทียบเท่ากับ PK523HPBอะลูมิเนียมอัลลอย[ตลับลูกปืน/รองลื่น] ตลับลูกปืนเม็ดกลม50อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว5 ถึง 3029.4

฿ 51,680.29

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 11 วัน [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง] เทียบเท่ากับ PK523HPBอะลูมิเนียมอัลลอย[ตลับลูกปืน/รองลื่น] ตลับลูกปืนเม็ดกลม60อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว30.1 ถึง 5039.2

฿ 53,933.19

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 11 วัน [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง] เทียบเท่ากับ PK523HPBอะลูมิเนียมอัลลอย[ตลับลูกปืน/รองลื่น] ตลับลูกปืนเม็ดกลม70อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว30.1 ถึง 5039.2

฿ 125,793.43

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 6 วัน [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - มาตรฐาน] เทียบเท่ากับ PK545NBWเหล็กกล้า[ตลับลูกปืน/รองลื่น] ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ90Kanigen plating50.1 ถึง 10098

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขั้นตอนการ แกนหมุน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) 360 ทิศทางการเคลื่อนที่ ทิศทางการหมุน