(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "ทำจากโลหะ"
· สามารถจัดตำแหน่งที่แม่นยำหลังจากวางท่อ
· เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบทำมุมหรือเมื่อต้องเปลี่ยนทิศทางตามนั้น
· มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 1/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว
· "เรซิ่น"
· สามารถปรับมุมได้ระหว่างการฉีดพ่นด้วยความดันสูงสุด 0.3 MPa
· ไม่จำเป็นต้องใช้โอริงและสามารถยึดอยู่กับที่ด้วยการขันด้วยมือ
· หนักไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรุ่นที่ทำจากโลหะ
· ราคาถูกมากสำหรับงานฉีดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
UT1/4MX1/4FFRPP-IN |
UT1/4MX1/4FS303 |
UT1/4MX1/8FFRPP-IN |
UT1/4MX1/8FS303 |
UT1/8MX1/8FFRPP-IN |
UT1/8MX1/8FS303 |
UT3/8MX1/4FFRPP-IN |
UT3/8MX1/4FS303 |
UT3/8MX3/8FS303 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | สกรูตัวหนอน ในฝั่ง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ | สกรูติดตั้ง ด้านทางออก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 427.99 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] FRPP (ใยแก้ว เสริมแรง โพลีโพรพีลีน) | ~ 1 | R1/4 | Rc1/4 | ||
฿ 2,253.59 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS303 | ~ 15 | R1/4 | Rc1/4 | ||
฿ 438.42 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] FRPP (ใยแก้ว เสริมแรง โพลีโพรพีลีน) | ~ 1 | R1/4 | Rc1/8 | ||
฿ 2,205.35 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS303 | ~ 15 | R1/4 | Rc1/8 | ||
฿ 427.99 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] FRPP (ใยแก้ว เสริมแรง โพลีโพรพีลีน) | ~ 1 | R1/8 | Rc1/8 | ||
฿ 2,030.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS303 | ~ 15 | R1/8 | Rc1/8 | ||
฿ 559.03 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] FRPP (ใยแก้ว เสริมแรง โพลีโพรพีลีน) | ~ 1 | R3/8 | Rc1/4 | ||
฿ 3,290.84 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [สเตนเลส] SUS303 | ~ 15 | R3/8 | Rc1/4 | ||
฿ 3,290.84 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS303 | ~ 15 | R3/8 | Rc3/8 |
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | หัวฉีดลม - ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ชนิด | ข้อต่อ บอล | คุณสมบัติ | แบบปรับได้ มุม ได้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง