(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อไนล่อน อเนกประสงค์ ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่สามารถติดตั้งได้ง่าย สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา ที่ใช้ภายในอาคารได้
รหัสสินค้า |
---|
TG40-S |
TG50-S |
TGS40-S |
TGS50-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.55 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 51 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | 40 | 42 | 38.5 | ||
฿ 155.37 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | 50 | 48 | 45 | ||
฿ 138.49 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 51 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | 40 | 42 | 48.5 | ||
฿ 176.10 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | 50 | 48 | 58 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก / ล้อ คู่ | วัสดุล้อ | ไนล่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SWCH |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 8 | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง