(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีการเชื่อมเข้ากับเพลทปิดปลาย (แบบหล่อขึ้นรูป) จึงใช้เวลาในการประกอบน้อย มีสินค้าสแตนเลสพร้อมจำหน่ายด้วย
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนที่ใช้บนด้านขับและด้านถูกขับ แค่ต้องเชื่อมเข้ากับเพลทปิดปลาย (แบบหล่อขึ้นรูป) ลดเวลาในการประกอบ
· ใช้ปะเก็นเชือกสำหรับส่วนซีล (มีสินค้าซีลน้ำมันพร้อมจำหน่ายด้วย)
ประเภทหน่วย | อื่น ๆ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | อื่น ๆ | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ กระบวนการซีล | ชนิดปะเก็นเชือก | ปะเก็น ต่อม | Nichias Tonbo หมายเลข 9040-W |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FU-95S ในชุด ชุดซัพพอร์ตตลับลูกปืนยึดหัวท้ายของเพลา ชนิด FU
รหัสสินค้า |
---|
FU-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ซีล SD (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว | บล็อค หมอนใช้แล้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,674.58 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | SS400 | - | UCFC207 UKFC207 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง