1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, ฮาฟซ็อกเก็ต, เทเปอร์เกลียวใน HST (รหัสสินค้า)

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, ฮาฟซ็อกเก็ต, เทเปอร์เกลียวใน HST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส ฮาฟซ็อกเก็ต เทเปอร์เกลียวใน HST ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SCS13-HST-1/2B
SCS13-HST-1/4BSALE
SCS13-HST-1B
SCS13-HST-2B
SCS13-HST-3/4B
SCS13-HST-3/8B
SCS13-HST-11/2B
SCS13-HST-11/4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 212.13

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 224.52

฿ 88.30

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)

฿ 363.10

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1B (25 A)

฿ 924.77

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)

฿ 260.40

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 224.52

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 653.81

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 576.39

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ครึ่งหนึ่ง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก วัสดุ SUS304
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 220
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่