(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - ปลั๊ก Gunmetal
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
M133MN-10 |
M133MN-13 |
M133MN-20 |
M133MN-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.53 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10 | |
฿ 255.24 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | |
฿ 360.30 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 20 | ||
฿ 456.45 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง