(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
MIYAKO ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ/ฟิตติ้ง/การเดินท่อประปา ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา บุชชิ่ง Gunmetal
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก บรอนซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M154BMN-13X6 ในชุด วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, บุชชิ่ง Gunmetal
รหัสสินค้า |
---|
M154BMN-10X6 |
M154BMN-13X10 |
M154BMN-20X10 |
M154BMN-20X13 |
M154BMN-25X10 |
M154BMN-25X13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 10x6 | |
฿ 312.53 | 1 ชิ้น | 9 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 3 / 8B (10 A) | 13x10 | ||
฿ 376.63 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | 20x10 | ||
฿ 395.16 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 20x13 | ||
฿ 501.80 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 3 / 8B (10 A) | 25x10 | ||
฿ 539.90 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 25x13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง