1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปาสำหรับท่อ โพลีเอทิลีน - หัวฉีด พลังงานแสงอาทิตย์ MB (รหัสสินค้า)

MIY SCREWED FITTING

วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปาสำหรับท่อ โพลีเอทิลีน - หัวฉีด พลังงานแสงอาทิตย์ MB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,001.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การเลือก วัสดุ เสริมสำหรับท่ออุปกรณ์และท่อประปาที่ผลิตโดย miyako, inc. วัตถุประสงค์มีตั้งแต่น้ำประปาสาธารณะไปจนถึงใช้ใน อุตสาหกรรม - สำหรับท่อ โพลีเอทิลีน - หัวฉีด พลังงานแสงอาทิตย์ MB
· วัสดุ:ทองเหลือง
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ

รหัสสินค้า
MB140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,001.29

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ วัสดุ สายยาง บังคับ ทองแดง มิติ (d)(φ) 13 × 20
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G ขนาดเกลียว เกลียว 1/2B กระบวนการเตรียมผิว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB140 ในชุด วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปาสำหรับท่อ โพลีเอทิลีน - หัวฉีด พลังงานแสงอาทิตย์ MB