1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท หน้าแปลน แปลนขนาดใหญ่ รีเวท ป๊อป รีเวท SSD-SSBS-LF【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท หน้าแปลน แปลนขนาดใหญ่ รีเวท ป๊อป รีเวท SSD-SSBS-LF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ วัสดุ ของชิ้นงานใน หน้าแปลน ของหน้าแปลนขนาดใหญ่มี ยืดหยุ่น โดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางรูล่างของชิ้นงานมีขนาดใหญ่หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

รหัสสินค้า
SSD42SSBSLF
SSD43SSBSLF
SSD44SSBSLF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)

฿ 20,874.90

POP OPENRIVETSSDSSBS LF 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101.0-3.210.8

฿ 41.15

POP OPENRIVETSSDSSBS LF 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.2 ถึง 4.812.4

฿ 26,002.78

POP OPENRIVETSSDSSBS LF 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.8-6.413.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด(mm) 3.2 วัสดุ เหล็ก
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 3.2 กระบวนการเตรียมผิว NA รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว NA
รูปทรง ของ หัว หน้าแปลน ขนาดใหญ่ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ