1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท ชนิดเปิด POP TAP / D SSBS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท ชนิดเปิด POP TAP / D SSBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รีเวท ชนิดที่พบมากที่สุดซึ่งใช้ในส่วนต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:ตัวเครื่อง รีเวท ย้ำ / อะลูมิเนียม (AS154), แกนหมุน / สเตนเลส
·สามารถติดตั้งด้วย เครื่องมือ ยึดที่ น้ำหนักเบา ได้จึงไม่เป็นภาระแม้เมื่อทำงานเป็นเวลานาน
·ไม่มีวิธีการสปัตเตอร์เช่นวิธีเชื่อมและ เสา หลังการยึดไม่จำเป็น

รหัสสินค้า
TAPD32SSBS
TAPD33SSBS
TAPD34SSBS
TAPD42SSBS
TAPD43SSBS
TAPD44SSBS
TAPD45SSBS
TAPD46SSBS
TAPD52SSBS
TAPD53SSBS
TAPD54SSBS
TAPD56SSBS
TAPD58SSBS
TAPD62SSBS
TAPD63SSBS
TAPD64SSBS
TAPD66SSBS
TAPD68SSBS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 7.62

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.41.0 ถึง 2.79.1ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8.13

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 ชิ้น 5 วัน 102.42.7 ถึง 4.310.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,441.53

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.44.3 ถึง 5.912.3กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,645.16

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.21.0 ถึง 2.710.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8.90

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 ชิ้น 5 วัน 103.22.7 ถึง 4.312.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 5,032.26

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.24.3 ถึง 5.914.2กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 9.53

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.25.9 ถึง 7.516.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,995.41

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.27.5 ถึง 9.117.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 6,455.24

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.01.2 ถึง 2.711.3กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 11.81

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.02.7 ถึง 4.313.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 6,611.81

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.04.3 ถึง 5.914.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 7,179.81

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.05.9 ถึง 9.118.4กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 16.39

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.09.1 ถึง 12.322.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8,481.91

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.81.6 ถึง 2.712.9กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8,797.34

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.82.7 ถึง 4.314.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8,900.58

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.84.3 ถึง 5.916.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8,951.24

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.85.9 ถึง 9.120.1กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 11,051.05

POP OPENRIVETTAP DSSBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.89.1 ถึง 12.323.6กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว NA รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว NA
รูปทรง ของ หัว หัว แบบกลม