1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท ชนิดเปิด ADBS / LF【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POP OPENRIVETADBS LF

รีเวท ชนิดเปิด ADBS / LF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,428.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ วัสดุ ของงานใน หน้าแปลน ของหน้าแปลนขนาดใหญ่มี ยืดหยุ่น โดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางรูล่างของชิ้นงานมีขนาดใหญ่เป็นต้น

รหัสสินค้า
AD66BSLF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,428.19

POP OPENRIVETADBS LF 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก ขนาด(mm) 4.8 วัสดุ เหล็ก
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 4.8 กระบวนการเตรียมผิว NA รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว NA
รูปทรง ของ หัว หน้าแปลน ขนาดใหญ่ ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ(มิลลิเมตร) 6.4 ถึง 9.6 ความยาว L1(มิลลิเมตร) 19.4
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD66BSLF ในชุด รีเวท ชนิดเปิด ADBS / LF