(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· งานออกแบบความละเอียดสูง ซึ่งสามารถทนต่อความดัน แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน สุญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
· ชนิดปลอกคู่ที่ไม่ทำให้ท่อเป็นมุมบิดเกลียว
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และแรงบิดขันแน่นต่ำ ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใด ๆ ในการใช้งาน
· สามารถเชื่อมต่อ ถอด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย
· ประสิทธิภาพการซีลเชื่อถือได้ เนื่องจากขั้นตอนอินเตอร์ล็อคที่ไม่เหมือนใครของปลอกคู่
· สามารถสวมท่อด้วยฟิตติ้งที่กำหนดค่าล่วงหน้าได้ โดยขึ้นอยู่กับแรงบิดและการวางแนวของแกนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
U-3-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สเปค ขนาด | สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) | สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 953.42 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน โพลีโพรพีลีน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U-3-0 ในชุด แฟลร์ยูเนี่ยน U สำหรับสแตนเลส SUS316
รหัสสินค้า |
---|
U-03-0 |
U-04-0 |
U-05-0 |
U-4-0 |
U-6-0 |
U-8-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สเปค ขนาด | สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) | สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 945.68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9.53 | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/8 | - | ||
฿ 1,258.32 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 29 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/2 | - | ||
฿ 1,909.62 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15.87 | 23 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 5/8 | - | ||
฿ 903.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 743.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - | ||
฿ 782.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง