(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการยึดหลังคาและผนังแผ่นเหล็กสีคุณภาพสูง
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBSH-5X19-3W ในชุด MB TEKS หัวหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
MBSH-5X35-3W |
MBSH-5X45-3W |
MBSH-6X19-3W |
MBSH-6X25-3W |
MBSH-6X35-3W |
MBSH-6X45-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,518.30 | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 | 35 | ||
฿ 5,566.84 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 | 45 | ||
฿ 7,817.42 | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 19 | ||
฿ 6,159.56 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 25 | ||
฿ 6,452.75 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 35 | ||
฿ 4,735.27 | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง