1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MB TEKS # 5【300-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MB TEKS # 5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,210.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากส่วนของ ดอกสว่าน ของ ปลาย สกรู ยาวกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน และสามารถใช้ได้กับความหนาของ แผ่นเพลท ตั้งแต่ 6.0 ถึง 13 มม. จึงสามารถใช้ในการยึด วัสดุ ก่อสร้างได้

รหัสสินค้า
MB#5-5.5X38-D
MB#5-5.5X51-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวใต้คอ

฿ 9,918.70

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 38

฿ 8,210.29

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 51

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5.5 วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว Dacromet
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) Dacromet รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน ประเภทสัน เกลียว สกรู เจาะตัวเอง การใช้งาน มาตรฐาน
รูปทรง พื้นฐาน หกเหลี่ยม ปลาย รูปทรง รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปร่างเพิ่มเติม หน้าแปลน