1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทยางแบบดันเข้า

MSB PUSHIN RUBBER NUT BLACK

นัทยางแบบดันเข้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นัทที่สามารถใช้ยึดติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สามารถใช้ยึดติดตั้งได้ด้วยมือหรือใช้กลไกดันล็อค
· ยึดติดตั้งง่าย หลุดหลวมได้ยาก
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับนัทหกเหลี่ยมที่ยึดอยู่ได้ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ทำให้ช่วยป้องกันนัทไม่ให้หลุดหลวมได้ด้วยเข่นกัน

[การใช้งาน]
· ใช้แทนนัทเหล็ก/SUS (เพื่อลดน้ำหนัก)

[เรซิ่นที่ใช้]
· อีลาสโตเมอร์เรซิ่น สารตั้งต้นเป็นโอเลฟิน

รหัสสินค้า
PIRN-B-M4-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 40.69

MSB PUSHIN RUBBER NUT BLACK 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 4 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 10
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด ระดับ เสียง ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
เจาะรูกลม ตลอด ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 20 ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 10 กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลักรายละเอียด ไม่รวม
หน่วยขาย จำนวนมาก (จำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PIRN-B-M4-B ในชุด นัทยางแบบดันเข้า