1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทปุ่มบิดชนิด R【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (RNN-M5)

MSB R KNOBNUT BLACK

นัทปุ่มบิดชนิด R (RNN-M5)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปุ่มบิดที่ผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูปเรซิ่น ABS เทอร์โมพลาสติก โดยสามารถติดซีล ฯลฯ ที่หัวได้

[วัสดุที่ใช้]
· ส่วนเรซิ่น ABS
· นัททองเหลือง (ทองเหลือง แบบแคดเมียมต่ำ)

รหัสสินค้า
RNN-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ตัวเครื่อง หลักความสูง t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย ไม่

฿ 52.18

MSB R KNOBNUT BLACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 53017จำนวนมาก (จำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็ก สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ เจาะรูกลม รูตาบอด
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลักรายละเอียด ไม่รวม