(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้ออายุการใช้งานยาวนาน และทนโหลดและทนน้ำมันดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
USB150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ d / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง A (Ø) | ความกว้าง ล้อ w1 / ความกว้างยาง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d / เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | ความกว้างของบอส w / ความกว้างของบอส C (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,210.38 | YOD WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 38 | 20 | 57 | 350 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง โพลียูรีเทน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB150 ในชุด ล้อยางโพลียูรีเทน สำหรับรับโหลดปานกลาง (รุ่น USB)
รหัสสินค้า |
---|
USB100 |
USB130 |
USB180 |
USB200 |
USB230 |
USB250 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ d / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง A (Ø) | ความกว้าง ล้อ w1 / ความกว้างยาง B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d / เส้นผ่านศูนย์กลางรู D (Ø) | ความกว้างของบอส w / ความกว้างของบอส C (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,298.89 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 32 | 12 | 41 | 210 | ||
฿ 1,974.92 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 38 | 20 | 51 | 300 | ||
฿ 2,759.78 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 42 | 20 | 57 | 430 | ||
฿ 3,261.02 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 42 | 20 | 57 | 500 | ||
฿ 4,134.52 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 230 | 45 | 25 | 64 | 600 | ||
฿ 5,030.85 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 45 | 25 | 64 | 650 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง