(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตควบคุมความเร็วแบบไม่สัมผัส ขนาดกะทัดรัด พร้อมมีเครื่องวัดความเร็วรอบและชุดมอเตอร์ควบคุมความเร็ว
· มีแพ็คควบคุม 2 แบบให้เลือกใช้ตามชนิดการติดตั้ง
· กรุณาใช้รางปีกนก DIN rail เมื่อติดตั้งกับตู้สวิตช์บอร์ด และใช้ตัวติดตั้งแบบฝังสำหรับการติดตั้งกับพาแนลภายนอก
· กะทัดรัดและใช้งานง่าย
· มีเครื่องวัดความเร็วรอบดิจิตอลในตัวและการตั้งค่าความเร็วในการหมุนที่แม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
MSD590-501CD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทมอเตอร์ | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | อัตราส่วนลด | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ชนิดที่มีการยึดติด | อุปกรณ์สายไฟ | เอาต์พุต มอเตอร์ ใช้ งานได้ (W) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,325.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 90 | 3 to 180 | เพลาขนาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | รางปีกนก DIN rail | ชนิดสายเคเบิล | - | ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSD590-501CD ในชุด ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ซีรีส์ MSD
รหัสสินค้า |
---|
DSP501MU |
DSP502HD |
DSP502HU |
MSD590-501CU |
MSD590-502CD |
MSD590-502CU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทมอเตอร์ | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | อัตราส่วนลด | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ชนิดที่มีการยึดติด | อุปกรณ์สายไฟ | เอาต์พุต มอเตอร์ ใช้ งานได้ (W) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,955.00 | 1 ชิ้น | 32 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ไม่ | 100 | - | แบบฝัง | - | 6, 15, 25, 40 | แพ็คควบคุมความเร็ว | ||
฿ 8,955.00 | 1 ชิ้น | 32 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ไม่ | 200 | - | รางปีกนก DIN rail | - | 60, 90 | แพ็คควบคุมความเร็ว | ||
฿ 8,955.00 | 1 ชิ้น | 32 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ไม่ | 200 | - | แบบฝัง | - | 60, 90 | แพ็คควบคุมความเร็ว | ||
฿ 17,325.00 | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 90 | 3 to 180 | เพลาขนาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | แบบฝัง | ชนิดสายไฟ | - | ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว | ||
฿ 17,476.67 | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 90 | 3 to 180 | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | รางปีกนก DIN rail | ชนิดสายเคเบิล | - | ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว | ||
฿ 17,476.67 | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 90 | 3 to 180 | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | แบบฝัง | ชนิดสายไฟ | - | ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง