(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มอเตอร์ขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูงพร้อมคลัตช์และเบรคในตัว ซึ่งใช้ร่วมกับหัวเกียร์
[คุณสมบัติ]
· คลัทช์และเบรคที่ตอบสนองเร็วและมีความแม่นยำสูงช่วยให้สามารถสตาร์ทและหยุดด้วยความถี่สูงได้
· สามารถควบคุมการทำงานของคลัทช์และเบรคแบบไม่สัมผัสได้หากใช้ตัวควบคุม C และ B (แยกจำหน่าย)
· การออกแบบ กะทัดรัดสำหรับการจัดการที่ง่าย
· สามารถรวมชิ้นส่วนสำหรับขับเคลื่อนของเครื่องจักรเป็นกลุ่มเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก
· หัวเกียร์ GC แบบเฉพาะสำหรับมอเตอร์ C และ B และหัวเกียร์ GCH ช่วยให้ทนต่อแรงกระแทกยิ่งขึ้น ได้รับการออกแบบให้แข็งแกร่งและเฉพาะทางขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (ไม่สามารถติดตั้งหัวเกียร์ GN และหัวเกียร์อื่น ๆ ได้)
· สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ มีชนิดสายไฟ ชนิดที่มีกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก และชนิดควบคุมความเร็วให้เลือก
· นอกจากนี้ยังมีพาวเวอร์ซัพพลายแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย: แบบเฟสเดียว 100 V และ 200 V และแบบ 3 เฟส 200 V
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความถี่สูง การวางตำแหน่ง การทำดัชนี การกดติดปล่อยดับเป็นระยะ ๆ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า (V) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,773.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 60 | 5 | 1 เฟส | 100 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | ||
฿ 12,531.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 60 | 6 | 1 เฟส | 100 | สายไฟ | - | ||
฿ 13,198.33 ฿ 8,540.64 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 1 เฟส | 100 | - | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 15,716.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | 100 | สายไฟ | - | ||
฿ 16,051.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | 100 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | ||
฿ 15,900.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | 200 | สายไฟ | - | ||
฿ 17,315.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 80 | 25 | 3 เฟส | 200 ~ 220 | สายไฟ | - | ||
฿ 17,646.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 80 | 25 | 3 เฟส | 200 ~ 220 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | ||
฿ 16,415.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | 100 | - | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 16,626.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 80 | 25 | 1 เฟส | 200 | - | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 16,263.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | 100 | สายไฟ | - | ||
฿ 16,566.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | 100 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | ||
฿ 16,415.00 ฿ 11,439.61 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 1 เฟส | 200 | สายไฟ | - | ||
฿ 17,878.33 ฿ 13,791.34 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 3 เฟส | 200 ~ 220 | สายไฟ | - | ||
฿ 18,275.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 40 | 3 เฟส | 200 ~ 220 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | ||
฿ 16,991.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | 100 | - | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 17,173.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 40 | 1 เฟส | 200 | - | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 16,870.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | 100 | สายไฟ | - | ||
฿ 17,265.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | 100 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | ||
฿ 17,113.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | 200 | สายไฟ | - | ||
฿ 18,638.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 60 | 3 เฟส | 200 ~ 220 | สายไฟ | - | ||
฿ 19,001.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 60 | 3 เฟส | 200 ~ 220 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | ||
฿ 20,208.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | 100 | - | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 20,450.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 60 | 1 เฟส | 200 | - | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 17,688.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 90 | 1 เฟส | 100 | สายไฟ | - | ||
฿ 18,053.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 90 | 1 เฟส | 100 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - | ||
฿ 17,871.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | 1 เฟส | 200 | สายไฟ | - | ||
฿ 19,463.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 90 | 3 เฟส | 200 ~ 220 | สายไฟ | - | ||
฿ 19,860.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 32 วัน | 90 | 90 | 3 เฟส | 200 ~ 220 | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็ก | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า / คลัทช์ | รูปทรง ปลาย เพลา | ชนิดเพลาพีเนียน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง