1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์เหนี่ยวนำ ซีรีส์ BH, มอเตอร์ยูนิตเดียว

มอเตอร์เหนี่ยวนำ ซีรีส์ BH, มอเตอร์ยูนิตเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,735.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- มอเตอร์เหนี่ยวนำ ซีรีส์ BH มอเตอร์ยูนิตเดี่ยว จาก ORIENTAL MOTOR
- มอเตอร์นี้เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้ขับเคลื่อนสายพานลำเลียง
- มอเตอร์เหนี่ยวนำสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายจากแหล่งจ่ายไฟ AC
- มอเตอร์เหล่านี้ให้กำลังสูง 200 วัตต์ (1/4 แรงม้า) ด้วยขนาดเฟรม 104 มม. (4.09 นิ้ว)
- มอเตอร์และหัวเกียร์แต่ละประเภทจะถูกประกอบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ของคุณได้ง่าย

รหัสสินค้า
BHI62A-A
BHI62A-G2
BHI62AT-A
BHI62AT-G2
BHI62C-ASALE
BHI62C-G2
BHI62CT-A
BHI62CT-G2
BHI62E-A
BHI62E-G2
BHI62ET-A
BHI62ET-G2
BHI62F-A
BHI62F-G2SALE
BHI62FT-A
BHI62FT-G2SALE
BHI62S-A
BHI62S-G2
BHI62ST-A
BHI62ST-G2
BHI62U-A
BHI62U-G2
BHI62UT2-A
BHI62UT2-G2
BHI82F-G
BHI82FT-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้า
(V)
รูปทรง ปลาย เพลา ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 6,403.33

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1041 เฟส100ชนิดเพลากลมสายเคเบิล

฿ 5,735.00

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1041 เฟส100ชนิดเพลาพีเนียนสายเคเบิล

฿ 7,433.33

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1041 เฟส100ชนิดเพลากลมมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,796.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1041 เฟส100ชนิดเพลาพีเนียนมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,675.00

฿ 4,695.86

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 เฟส200ชนิดเพลากลมสายเคเบิล

฿ 6,006.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1041 เฟส200ชนิดเพลาพีเนียนสายเคเบิล

฿ 7,706.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1041 เฟส200ชนิดเพลากลมมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 7,010.00

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1041 เฟส200ชนิดเพลาพีเนียนมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,675.00

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1041 เฟส220 ~ 230ชนิดเพลากลมสายเคเบิล

฿ 6,006.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1041 เฟส220 ~ 230ชนิดเพลาพีเนียนสายเคเบิล

฿ 7,706.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1041 เฟส220 ~ 230ชนิดเพลากลมมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 7,010.00

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1041 เฟส220 ~ 230ชนิดเพลาพีเนียนมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,403.33

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1041 เฟส110 ~ 115ชนิดเพลากลมสายเคเบิล

฿ 5,735.00

฿ 4,111.42

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 เฟส110 ~ 115ชนิดเพลาพีเนียนสายเคเบิล

฿ 7,433.33

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1041 เฟส110 ~ 115ชนิดเพลากลมมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,796.67

฿ 4,773.30

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 เฟส110 ~ 115ชนิดเพลาพีเนียนมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 8,725.00

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1043 เฟส200 ~ 230ชนิดเพลากลมสายเคเบิล

฿ 7,831.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1043 เฟส200 ~ 230ชนิดเพลาพีเนียนสายเคเบิล

฿ 8,395.00

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1043 เฟส200 ~ 230ชนิดเพลากลมมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 7,633.33

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1043 เฟส200 ~ 230ชนิดเพลาพีเนียนมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 9,418.33

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1043 เฟส380 ~ 415ชนิดเพลากลมสายเคเบิล

฿ 8,526.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1043 เฟส380 ~ 415ชนิดเพลาพีเนียนสายเคเบิล

฿ 10,773.33

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 92 วัน 1043 เฟส380 ~ 415ชนิดเพลากลมมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 9,915.00

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 32 วัน 1043 เฟส380 ~ 415ชนิดเพลาพีเนียนมีกล่องเทอร์มินอล

฿ 7,981.46

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 12 วัน 1201 เฟส110 ~ 115ชนิดเพลาพีเนียนสายเคเบิล

฿ 9,241.84

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 12 วัน 1201 เฟส110 ~ 115ชนิดเพลาพีเนียนมีกล่องเทอร์มินอล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ ประเภทมอเตอร์ อุปนัย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) 200
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ ไม่